自在キャスター 125 mm
Galea
EAN:
4031582399554
商品番号:
5070PIO125P51
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな360度回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径125mmの設計となっています。全高は163mmのコンパクト設計で、動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器への適用に最適化されており、静音性と床面保護性能を両立した実用的なキャスターソリューションです。
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
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)