自在キャスター 125 mm
Galea
EAN:
4031582399547
商品番号:
5070PIO125P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えており、スムーズな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッドには硬質ゴム(ノ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えており、スムーズな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッドには硬質ゴム(ノンマーキング)を使用し、プレーンベアリングにより静粛性と耐久性を確保しています。ホイール直径は125mm、全高は159mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に80kg、静荷重は160kgまで対応可能で、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっています。床面を傷つけないノンマーキング仕様により、病院や介護施設での使用に適しています。
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
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)