メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはシートスチール製のボディに硬質ゴム、黒、導電性のトレッド材を組み合わせ、コーンボールベアリングを内蔵しており、直径125mmの設計となっています。全高は163mmのコンパクトな寸法で設計されています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの仕様を実現しています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、幅広い用途に対応した信頼性の高いキャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DYK125R05-28
EAN
4031582341928
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
163 mm
最大温度範囲
85 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.31 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
28 mm
ボルト長
45 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
207 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
103.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
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
車輪 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径125mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。車輪本体はシートスチール製で、トレッド部には硬質ゴム・ノンマーキング材を採用し、コーンボールベアリングを搭載しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3km/hで100kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途での使用に対応しています。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なアクセサリーで、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、軽量な設計となっており、重量は0.05kgです。このアクセサリーは、キャスターの取り付けと調整を効率的に行うための重要なコンポーネントであり、工業用途での信頼性の高い性能を提供します。

アクセサリー
ブッシュ
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

ブッシュアクセサリーは、キャスター用の専門的なコンポーネントであり、レデューシングブッシング、角型のフィッティングタイプを採用しています。本製品は28mmの直径を持つボルトに対応し、わずか0.04kgの軽量設計となっており、様々な用途での取り付けに適しています。高い耐久性と信頼性を備えたこのアクセサリーは、キャスターシステムの効率的な動作を実現するために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Agila
2471DYK125R05-28

Agilaは、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、走行時の自在な移動性と停止時の確実な位置保持の両立を目的としています。取付部にはソリッドステム、丸型を採用しており、既存の架台や機器へ確実に固定できる構造となっています。ハウジングは2つのボールレースによる旋回軸受を備え、旋回部の動きを滑らかに保ちます。ハウジングの材質はスチール、中量系で、構造的な強度と取り扱いやすさのバランスを考慮しています。ホイールの直径は125 mmで、回転部にはコーンボールベアリングを採用し、走行時の回転抵抗の低減を図っています。トレッド材は硬質ゴム、黒、導電性の仕様で、床面との接地面において安定した走行性能と導電性を確保します。ホイール本体の材質はシートスチールで、ハウジングとの組み合わせにより耐久性を備えた構成となっています。全体の高さは163 mmであり、設置計画を立てる際の基準寸法として活用できます。静的荷重の定格は200 kgで、停止状態において荷重を安全に支持できる設計です。動的荷重の定格は、速度3 km/hにおいて100 kgとなっており、移動時の許容荷重を明確に示しています。静的荷重と動的荷重の双方を事前に確認することで、用途に応じた適切な選定が可能となります。主な適用分野は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイです。これらの環境では、移動頻度の高い運用において作業効率の向上と設備の柔軟な配置に寄与します。

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg