メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Stora自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、接地面には熱可塑性ゴムトレッドを使用し、ローラーベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgを実現しています。ショッピングカートや店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適で、優れた操作性と耐久性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2370PJJ125P30-11
EAN
4031582365016
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.78 kg
製品名
Stora
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
フォーク形状
スリム
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
201 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
100.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
ローラーベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
効率的なセルフクリーニング
自動的にセルフクリーニングする走行面付き廊下用キャスター
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 125 mm
Supratech
PJR 125x32-Ø12

Supratech車輪は、キャスター用途に設計されたポリプロピレン製の車輪です。本製品は直径125mm、トレッド幅32mmの仕様を備えており、ハブ長は34.9mm、アクスル穴径は12mmとなっています。トレッド材には熱可塑性ゴムを採用し、ローラーベアリングを搭載することで、スムーズで耐久性に優れた回転性能を実現しています。静的荷重容量は200kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて100kgの仕様となっており、様々な運搬・移動用途での使用に対応しています。

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg