自在キャスター 125 mm
Stora
注文番号:
990037538
EAN:
4031582369328
商品番号:
2370PIP125S74
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Stora(ストーラ)は自在キャスタータイプに分類される製品であり、ショッピングカートおよび店舗用什器とディスプレイへの使用を想定して設計されています。取付部には六角ナット付きネジ付きステム、上部、リベットの構成を採用しており、既存の構造部材へ確実に固定で...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Stora(ストーラ)は自在キャスタータイプに分類される製品であり、ショッピングカートおよび店舗用什器とディスプレイへの使用を想定して設計されています。取付部には六角ナット付きネジ付きステム、上部、リベットの構成を採用しており、既存の構造部材へ確実に固定できる点が特長です。ステムは六角ナットを備えているため、締結時のトルク管理と取り外し作業を容易に行えます。ハウジングは2つのボールレースを備えた旋回機構を有しており、荷重を複数の経路で受け止めることで、旋回動作時の安定性を高めています。ハウジングの材質はスチール、中量系で、剛性と強度を確保しつつ、用途に応じた適切な重量バランスを実現しています。車輪は直径125mmのホイールで、回転部には精密ボールベアリングを採用し、低い回転抵抗と円滑な転動を実現します。踏面は硬質ゴム、ノンマーキングの組成とされ、床面への傷の発生を抑制しながら、安定した接地性を確保します。本体部はポリプロピレン製で、車輪およびハウジングと組み合わせた構成により、全体として取り扱いやすい設計となっています。製品全高は154mmであり、棚下や什器の底部など、限られた設置スペースでも適用可能です。寸法仕様は、設置環境の高さ制約を確認する際の基礎データとして活用できます。静荷重は200kgであり、静止状態における最大許容荷重として設計されています。動荷重は、速度3km/hの条件下で100kgとなっており、移動時の負荷条件を見積もる際の基準値となります。静荷重と動荷重の差は、走行時の衝撃や速度に起因する負荷の増大を考慮する必要性を示しており、選定時には運用条件と併せて評価することが重要です。本製品を選定する際は、使用する床材の状態や積載物の重心位置も考慮することで、より信頼性の高い運用を実現できます。以上の仕様を踏まえ、技術担当者は用途に応じた適合性を確認したうえで採用を判断してください。
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
効率的なセルフクリーニング
自動的にセルフクリーニングする走行面付き廊下用キャスター