メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Stora自在キャスターは垂直フランジ取付方式を採用した産業用キャスターです。ハウジングはスチール製中量系構造で、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム(ノンマーキング)を使用し、床面を傷つけることなく静音性に優れた走行が可能です。ホイールベアリングには精密ボールベアリングを採用し、長期間の安定した性能を保証します。ホイール直径は125mm、全高は155mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は動荷重100kg(走行速度3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性能を有し、ショッピングカートや店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2370PIP125P72
EAN
4031582369335
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.94 kg
製品名
Stora
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
垂直フランジ
ハウジング
フォーク形状
スリム
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
201 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
100.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
32 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
堅固なハウジング
プレス成形された亜鉛メッキ鋼製
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
資源節約型の部品交換
ねじ込み式車軸で容易なホイール交換
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
効率的なセルフクリーニング
自動的にセルフクリーニングする走行面付き廊下用キャスター