自在キャスター 125 mm
Stora
注文番号:
990034156
EAN:
4031582357639
商品番号:
2370PHP125P30-13 as
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Stora自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴム、帯電防...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stora自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴム、帯電防止材料を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は155mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応しており、ショッピングカートや店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。優れた耐久性と滑らかな回転性能により、商業施設や倉庫での使用において信頼性の高い移動ソリューションを提供します。
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
信頼できる帯電防止
静電気放電からユーザーを保護する帯電防止バージョン
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
効率的なセルフクリーニング
自動的にセルフクリーニングする走行面付き廊下用キャスター