自在キャスター 125 mm
Stora
EAN:
4031582357646
商品番号:
2340PHP125P30-13
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 多様な取り付けオプション
Stora自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴム、帯電防止仕様の...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Stora自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には熱可塑性ゴム、帯電防止仕様の材質を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は157mmの設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgに対応します。ショッピングカートや店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適な仕様です。
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
効率的なセルフクリーニング
自動的にセルフクリーニングする走行面付き廊下用キャスター