メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリング機構を備えています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理のトレッドを組み合わせ、ローラーベアリング、ステンレス製軸受を内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重性能は動荷重150kg(4km/h時)、静荷重300kgを実現し、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470UFD100P30-11
EAN
4031582370096
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
80 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.74 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
182 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
91 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
64 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理
トレッド幅
34 mm
直径
100 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ローラーベアリング、ステンレス
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
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

車輪 100 mm
Elastech
UER 100x34-Ø12

Elastech車輪は、キャスター用途に設計されたポリアミド製の車輪です。直径100mm、トレッド幅34mm、ハブ長44.4mm、アクスル穴径12mmの寸法を備えており、トレッドには弾性タイヤ、黒、加硫処理された材料が採用されています。静的荷重容量は320kg、動的荷重容量は時速4kmで160kgの性能を発揮します。ローラーベアリングを搭載しており、スムーズで信頼性の高い回転特性を実現しています。

100 mm
160 kg
100 mm
160 kg
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8477UFD100P30-11

Alpha stainless は、ステンレス構造を採用したトータルロック付き自在キャスターであり、ケータリングカートや電子システム、機械製造など幅広い分野での利用を想定して設計された製品です。取付部はボルト穴仕様となっており、既存の架台や機器フレームへボルトで確実に固定できるため、設置作業の手順を簡素化しつつ、走行中のずれや緩みを抑えた安定した取付けを実現します。ハウジングはステンレス製の重量系仕様で、腐食環境や頻繁な洗浄が求められる現場でも長期間の使用に耐える堅牢な構造を備えています。旋回部には2つのボールレースを組み込んでおり、荷重を分散させることで滑らかな方向転換を可能にするとともに、高い旋回安定性と耐久性を両立しています。ホイールの直径は100mmで、ベアリングにはローラーベアリングとステンレス製のベアリング要素を採用し、回転抵抗の低減と耐食性の確保を図っています。トレッドには弾性タイヤを使用しており、衝撃の吸収や床面への追従性を高めるとともに、ノンマーキング性と加硫処理による耐久性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドで、軽量性と強度のバランスに優れた構成となっています。製品の全高は128mmと低めに抑えられており、天板や架台の下部クリアランスが限られる環境においても設置が可能です。静荷重は300kgであり、静止状態でこの荷重まで支持できます。一方、速度4km/hで走行する際の動荷重は150kgとなるため、移動を伴う用途では定格範囲を超えない荷重管理が必要です。想定される適用分野は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムおよびクリーンルーム技術、消防技術および防火設備、機械製造、輸送機器などです。

100 mm
128 mm
150 kg
100 mm
128 mm
150 kg