メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートを取付金具として採用した産業用キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材を使用し、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの寸法仕様となっています。荷重性能は、動荷重75kg(速度4km/h時)、静荷重150kgに対応します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器など幅広い用途に適用可能な高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470PIO100P62
EAN
4031582381580
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
4km/hの耐荷重
75 kg
静荷重
150 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.85 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
80 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
60 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
182 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
91 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
硬質ゴム、ノンマーキング
トレッド幅
35 mm
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
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Alpha stainless
8477PIO100P62

Alpha stainlessは、トータルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、産業用途における移動機器の運搬性と停止時の位置保持性能を両立させることを目的としています。取付部には長方形プレートを採用しており、設置面への安定した固定を可能にするとともに、既存の架台や機器フレームへの取り付けにおいても高い施工適合性を発揮します。ハウジングは重量系に分類されるステンレス製で、旋回部には2つのボールレースを備えているため、荷重がかかった状態でもスムーズな方向転換が行えるほか、腐食環境や頻繁な洗浄が求められる現場においても高い耐久性を維持します。車輪は直径100mmで、ベアリングにはプレーンベアリングを採用しています。踏面材質は硬質ゴム、ノンマーキングとなっており、床面にタイヤ痕や変色を残しにくいため、清浄さや外観が重視される施設での使用に適しています。また、車輪本体の材質はポリプロピレンであり、軽量性と耐薬品性を備えています。全体高は128mmで、設計段階における機器の高さ調整や通過性の検討に際して、正確な寸法把握が可能です。荷重仕様として、静荷重は150kgであり、動荷重は速度4km/hにおいて75kgとなります。静荷重と動荷重の値が異なるため、移動を伴う運用においては動荷重の数値を基準に積載量を見積もる必要があります。想定用途は、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器であり、いずれも移動性と安定性の両方が求められる分野です。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg
バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Alpha stainless
8478PIO100P62

Alpha stainlessは固定キャスターで、長方形プレートタイプの取付金具を備えています。ハウジングはステンレス、重量系材質で構成されており、優れた耐久性と耐食性を提供します。ホイール本体はポリプロピレン製で、トレッド部分には硬質ゴム、ノンマーキング材質を使用しているため床面への跡付きを防ぎます。ベアリングはプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転を実現します。ホイール直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重仕様については、動荷重は時速4km/hで75kg、静荷重は150kgまで対応可能で、産業用途での安定した性能を発揮します。このキャスターは工場や倉庫などの重量物搬送用途に最適な仕様となっています。

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg