メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainlessは、ボルト穴取付方式を採用した自在キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載しています。ホイールはアルミニウム製ボディに緩衝、耐熱性トレッド材を組み合わせ、ドライベアリングブッシュを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。動荷重は4km/h時に80kg、静荷重は160kgの耐荷重性能を有します。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470IDG100P30-13 tread-1023
EAN
4031582373097
S4材質番号
990061133
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
75 mm
4km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
130 °C
温度範囲(最小)
-25 °C
総重量
0.97 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
182 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
91 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
75 ショアA
本体材質
アルミニウム
トレッド材質
緩衝、耐熱性
トレッド幅
35 mm
直径
100 mm
ボディ幅
35 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ドライベアリングブッシュ
車輪色
メタリック
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール