メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Alpha stainless自在キャスターは、長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはステンレス、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。車輪は直径100mmで、プラスチック熱硬化性、耐熱性材料の本体を使用し、車輪本体と同一のトレッド材料とドライベアリングブッシュベアリングを装備しています。全高は128mmの寸法設計となっています。荷重仕様は、動荷重125kg(速度4km/h時)、静荷重250kgの耐荷重性能を実現しています。ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム、クリーンルーム技術、消防技術、防火設備、機械製造、輸送機器などの幅広い用途に対応した産業用キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
8470BOG100P62 HT w/o-dustg
EAN
4031582346688
S4材質番号
990035365
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
79 mm
4km/hの耐荷重
125 kg
静荷重
250 kg
取付高
128 mm
最大温度範囲
250 °C
温度範囲(最小)
-40 °C
総重量
0.79 kg
製品名
Alpha stainless
標準
EN12532 - 輸送機器
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
9 mm
プレート穴長(最大)
60 mm
プレート穴長(最小)
77 mm
プレート穴幅(最大)
80 mm
プレート穴幅(最小)
77 mm
プレート長
105 mm
プレート幅
85 mm
ハウジング
色
ステンレス
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
ステンレス、重量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
75 mm
旋回径
182 mm
オフセット
41 mm
旋回半径
91 mm
車輪
トレッドの硬度(D)
90 ショアD
本体材質
プラスチック熱硬化性、耐熱性
トレッド材質
車輪本体と同一
トレッド幅
35 mm
直径
100 mm
ボディ幅
35 mm
車軸
ナットでネジ止め
ベアリング
ドライベアリングブッシュ
車輪色
黒
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
低摩耗ホイール
極めて摩耗の少ない耐久性ホイール
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
恒久的な洗浄性
全金属部品はステンレス鋼製
低メンテナンス材料
アルミまたはステンレス製の全金属部品
持続的な耐熱性
極端な環境に対応する耐熱素材製ホイール
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
固定キャスター 100 mm
固定キャスター 100 mm
Alpha stainless
8478BOG100P62

Alpha stainlessは固定キャスターであり、長方形プレート取付タイプの産業用車輪ユニットです。ハウジングはステンレス製の重量系材料で構成されており、耐久性と耐食性に優れた設計となっています。車輪部分は直径100mmのプラスチック熱硬化性、耐熱性トレッド材を採用し、ドライベアリングブッシュを搭載することで、スムーズな回転性能と長期的な信頼性を実現しています。本体の全高は128mmであり、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的荷重容量は250kgであり、動的荷重容量は時速4kmにおいて125kgの性能を発揮します。このキャスターはケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システムとクリーンルーム技術、消防技術と防火設備、機械製造、輸送機器など、多岐にわたる産業用途に適用可能な汎用性の高い製品です。

100 mm
128 mm
125 kg
100 mm
128 mm
125 kg