メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Galea自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用し、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは導電性ポリプロピレン製のボディに導電性熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は141mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの優れた耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適で、導電性により静電気の蓄積を防止し、安全で信頼性の高い移動をサポートします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070YGH100P52
EAN
4031582399530
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
141 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.48 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート、USボルト穴
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
52 mm
プレート穴長(最小)
44.5 mm
プレート穴幅(最大)
76 mm
プレート穴幅(最小)
72 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン、導電性
トレッド材質
熱可塑性ゴム、導電性
トレッド幅
30 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
プレーンベアリング
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
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)