メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Galea自在キャスターは、ボルト穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを搭載し、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは軽量なポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングにより静粛性と耐久性を両立しています。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで100kg、静荷重は200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・介護分野での幅広い用途に最適化されており、清潔性と機能性を重視する環境での使用に適しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070PJP100P30-10
EAN
4031582378610
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.44 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
5071PJP100P30-10

Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールは軽量なポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。荷重性能は、3km/h時の動荷重が100kg、静荷重が200kgとなっており、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077PJP100P30-10

Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計となっています。荷重仕様は、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっており、安全性と機能性を両立した信頼性の高いキャスターです。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea
5075PJP100P30-10

Galeaホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベル軸受構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールはポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵することで優れた走行性能を提供します。ホイール直径は100mm、全高は139mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に100kg、静荷重は200kgの高い耐荷重性能を誇ります。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど医療・介護分野での幅広い用途に最適な仕様となっています。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg