メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Galea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した産業用キャスターであり、ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載することで、優れた回転性能と耐久性を実現しています。車輪はポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを備えた直径100mmの設計となっており、プレーンベアリングを採用することで滑らかな走行を確保しています。本製品の全体高さは139mmであり、コンパクトながら安定した構造を実現しています。静的荷重容量は200kgの高い耐荷重性能を備えており、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で100kgとなっています。Galea自在キャスターはケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・福祉・飲食業界における様々な用途に適した製品として設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5070PJH100P30-12
EAN
4031582378603
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
66 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
139 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.42 kg
製品名
Galea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
12 mm
ハウジング
フォーク形状
クローズ
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
2つのボールレース
ドーム径
59 mm
旋回径
180 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
30 mm
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
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Galea
5071PJH100P30-12

Galea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を採用しており、スムーズな回転と確実な方向ロック機能を提供します。ホイールは直径100mmで、ポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製トレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。全高は139mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重が時速3km/hで100kg、静荷重が200kgまで対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器に最適な仕様となっており、静音性と耐久性を両立した信頼性の高いキャスターです。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Galea
5077PJH100P30-12

Galeaトータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングに2つのボールレース旋回軸受を搭載した高性能な移動機構です。車輪はポリプロピレン製のボディに熱可塑性ゴム製のトレッドを装備した直径100mmの設計となっており、プレーンベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全体高さは139mmであり、コンパクトながら安定した構造を提供します。静的負荷容量は200kg、動的負荷容量は時速3kmで100kgの仕様となっており、様々な用途に対応可能です。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなど、医療・福祉・飲食業界の幅広い応用分野での使用を想定した設計となっており、耐久性と信頼性を兼ね備えた製品です。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Galea
5075PJH100P30-12

Galeaホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリング構造により滑らかな回転を実現しています。ホイールは、ポリプロピレン製ボディに熱可塑性ゴムトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵した直径100mmの設計となっています。全高は139mmのコンパクトな寸法で、動荷重100kg(速度3km/h時)、静荷重200kgの優れた耐荷重性能を備えています。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器への適用に最適化されており、安全性と操作性を両立した信頼性の高いキャスターソリューションを提供します。

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg