自在キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582399462
商品番号:
5070PIO100P52
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用し、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴の取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによるスイベルベアリングを採用し、スムーズな360度回転を実現します。ホイールは、ポリプロピレン製のボディに硬質ゴム、ノンマーキングのトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は141mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に60kg、静荷重は120kgの耐荷重性能を有します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっています。
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
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)