自在キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582399455
商品番号:
5070PIO100P51
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構により滑らかな360度回転を実現します。ホイール本体はポリプロピレン製、トレッド部分には硬質ゴム(ノンマーキング)を使用し、プレーンベアリングを内蔵することで静粛性と耐久性を両立しています。ホイール直径は100mm、全高は141mmのコンパクト設計です。荷重性能は動荷重60kg(速度3km/h時)、静荷重120kgを実現し、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器に最適な仕様となっています。
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
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)