自在キャスター 100 mm
Galea
EAN:
4031582399448
商品番号:
5070PIO100P50
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Galea自在キャスターは長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはポリプロピレン製ボディに硬質ゴム、ノンマーキングトレッドを組み合わせ、プレーンベアリングを内蔵し、直径100mmの設計となっています。全高は137mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで60kg、静荷重が120kgとなっており、優れた耐荷重性能を発揮します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、シャワーチェアなどの医療・介護機器や業務用機器への適用に最適化されており、静音性と床面保護性能を両立した専門用途向けキャスターです。
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
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
規格準拠
食品産業での使用に適用 (Lerpac 承認)