自在キャスター 100 mm
Alpha
注文番号:
990033259
EAN:
4031582378078
商品番号:
3470UFP100P62
- 無害な材料
- 試験済み品質
- 継続的な使用
Alpha自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Alpha自在キャスターは長方形プレートタイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはスチール、重量系材料で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリングシステムを採用しています。ホイールはポリアミド製ボディに弾性タイヤ、ノンマーキング、加硫処理されたトレッドを装着し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は100mm、全高は128mmの設計となっています。荷重性能は動荷重160kg(4km/h時)、静荷重320kgを実現しています。自動車OEM、ケータリングカートと食事配膳システム、コンテナ建設、電子システム・クリーンルーム技術、消防技術・防火設備、機械製造、郵便物流システム、生産・プラットフォーム用トロリー、ロールケージ、ツールキャビネット、輸送機器、廃棄物処理設備、作業台など幅広い用途に対応します。
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
継続的な使用
防塵リング付き旋回ベアリングで連続した動きを実現
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
静かな走行
静かな作業環境を実現するソフトホイールバージョン
簡単な操縦
二重ボールベアリング付き旋回ヘッド
低振動輸送
優れた衝撃吸収性を持つ超ソフトホイール