メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Agila自在キャスターは、合成エキスパンダー、丸型フィッティングを採用しており、ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。ハウジングはスチール、中量系材質で構成され、2つのボールレースによる旋回ベアリング機構を備えています。ホイールはシートスチール製ボディに硬質ゴム、黒、導電性トレッド材を使用し、コーンボールベアリングを搭載、直径100mmの仕様となっています。全高は138mmで設計されています。荷重性能は動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgに対応します。ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなどの用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
2470DYK100R07-Ø27-30
EAN
4031582340983
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
138 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.98 kg
製品名
Agila
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
フィッティングタイプ
合成エキスパンダー、丸型
エキスパンダーフィッティング(最大)
30 mm
エキスパンダーフィッティング(最小)
27 mm
ハウジング
色
青色被膜保護
フォーク形状
幅の広い
住宅用建材
スチール、中量系
旋回ベアリング
2つのボールレース
旋回径
176 mm
オフセット
38 mm
旋回半径
88 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
80 ショアA
本体材質
シートスチール
トレッド材質
硬質ゴム、黒、導電性
トレッド幅
32 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
コーンボールベアリング
ハンドルセット
ヒント
ご注文の際は、必要なチューブ内径を指定してください。
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
車輪 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Puretechは車輪タイプのキャスター用ホイールで、直径100mm、トレッド幅32mm、ハブ長36mm、アクスル穴径8mmの仕様を備えています。トレッド材質は硬質ゴム・ノンマーキング製で、ホイール本体はシートスチール製、ベアリングはコーンボールベアリングを採用しています。静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3km/hで80kgとなっており、足場、ショッピングカート、店舗用什器とディスプレイ、ツールキャビネット、廃棄物処理設備、作業台、輸送機器など、様々な用途に対応する耐久性に優れた製品です。

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/31-35 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、31mmから35mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、様々なキャスター仕様への汎用的な適用が可能です。エキスパンダーの柔軟な寸法対応により、既存のキャスターシステムへの統合が容易であり、メンテナンスや交換作業の効率化に貢献します。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/24-27 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、24mm から 27mm の範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.13kg の軽量設計となっており、キャスターの取り付けや調整作業において高い汎用性を発揮します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスター軸に対応する必要がある用途において、柔軟な対応を可能にする設計となっています。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/27-30 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、27mmから30mmの範囲の直径を持つフィッティングに対応する拡張機能を備えています。本製品は0.14kgの軽量設計となっており、キャスターの取り付けおよび調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズのキャスター軸に対応する必要がある用途において、効率的なソリューションとして機能し、メンテナンスおよび交換作業を簡素化します。

アクセサリー
エキスパンダー
Kompl. Bef. R07/21,5-24 montiert

エキスパンダーはキャスター用アクセサリーであり、21.5mmから24mmの範囲の直径を持つ取付部に対応する拡張機能を備えています。本製品は0.12kgの軽量設計となっており、キャスターの取付けと調整作業において高い汎用性を提供します。このアクセサリーは、異なるサイズの軸受けやシャフトに対応する必要がある用途において、柔軟な接続ソリューションを実現し、機械装置の保守性と拡張性を向上させるために設計されています。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Agila
2477DYK100R07-Ø27-30

製品名はAgilaで、種類はトータルロック付き自在キャスターです。本製品は、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、病院、介護施設・高齢者ホーム、業務用清掃カート、店舗用什器とディスプレイなど、多岐にわたる用途での使用を想定して設計されています。取付部(フィッティング)には合成エキスパンダー、丈型を採用しており、取付けの作業性と適合性に配慮した構成となっています。ご注文の際には、必要となるチューブ内径を必ずご指定ください。ハウジングはスチール、中量系の材質で製作されており、2つのボールレースによる自在旋回機構を備えています。この旋回部の構造により、設置面での方向転換時の操作負荷を抑え、狭い空間での取り回しを容易にします。ホイールは直径100 mmで、コーンボールベアリングを内蔵し、回転部の負荷を効率的に分散させる設計です。踏面(トレッド)には硬質ゴムを使用しており、色は黒、導電性を備えています。この硬質ゴム製の踏面は、床面への追従性と耐摩耗性のバランスを考慮しており、導電性により静電気の蓄積を抑制する役割を果たします。ホイール本体の材質はシートスチールです。本製品の全体高さは138 mmです。荷重仕様として、静荷重は160 kg、速度3 km/hにおける動荷重は80 kgとなっています。取付けにあたっては、設置スペースと全体高さの関係を事前に確認し、床面からの取付け高さに余裕を持たせることをお勧めします。設置環境や走行条件に応じて、使用荷重がこれらの定格値を超えないよう、十分にご確認ください。

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg