メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

Montana

最高水準を満たす家具用デザイナーキャスター
montana_banner
すっきりとしたライン、42種類の色、無限の可能性。有名なデンマークの家具メーカー、モンタナはデザイン言語を語り、形や輪郭のユニークな世界への扉を開きます。
同じ高い基準が家具用キャスターにも適用され、最大限の柔軟性を確保しながら会社のデザインコンセプトにシームレスに適合しています。これらの家具用キャスターは、お客様の特定の要件を満たすように個別に調整されました。

スタートポイント

Montana Møbler A/Sは、世界中のお客様にさまざまなモジュラーシステムを提供しており、受賞歴のあるデザインで市場で卓越した地位を占めています。創設者兼デザイナーのピーター・J・ラッセンは、優秀なデザイナーチームと現在120人を超える従業員を擁し、同社を世界的な名声へと押し上げました。それ以前のキャリアでは、家族経営のフリッツ・ハンセンA/Sに勤務し、アルネ・ヤコブセン、ピート・ハイン、ヨーン・ウッツォンからヴェルナー・パントンに至るまで、デンマークで最も優れたデザイナーたちと仕事をしていました。現在、モンタナ州は創業者の息子ジョアキム・ラッセンが経営しています。この家具メーカーは、家具をさまざまに組み合わせることができるだけでなく、42色のペイントカラーと3つのベニヤから選択できる独特の表面仕上げの幅広さでも知られています。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

キャスターの特定要件

モンタナ州のオフィス家具の約4分の1には家具用のキャスターが付いており、この傾向は今後も続いています。同社は、家具を簡単に移動できるだけでなく、メーカーのデザイン言語に完全に適合するソリューションを必要としていました。また、モンタナ州では42色の椅子、サイドテーブル、棚、食器棚も販売しているため、デザイナーキャスターの色を個々のブリーフに合わせることも不可欠です。

当社のスマートモビリティソリューション

モンタナの仕様を正確に満たすキャスターはTENTE Lineaです。デンマークの会社が製造した家具と同様に、そのデザインも多くの主要なデザインコンペティションで認められています。これは、形と機能が密接に関連しているためです。ツインホイールキャスターなので、比較的ヘビーデューティーな用途に最適です。その高品質のトレッド表面は、優れた走行特性と最小限の摩耗を保証します。 しかし、Lineaには、家具メーカーの設計要求を満たさないディテールがいくつかありました。モンタナ州は、通常のキャップのように湾曲した輪郭ではなく、よりミニマリストなソリューションを好みました。高さも調整する必要がありました。オーダーメイドのソリューションで両方の要件を満たすことができました。デンマーク企業のデザイナーと緊密に協力して、モンタナのデザインブリーフを細部まで満たすフラットキャップを開発しました。 家具用の小型キャスターの高さの変更も、モンタナ州との綿密な協議により実現されました。モンタナ州はLinea をさまざまなサイズで調達しています。椅子は40mm、棚、食器棚、テーブルは65mmまたは75mmです。このキャスターシリーズは、幅広い色のユニークなアイテムの確固たる基盤にもなります。
アンディ・ポールセン、モンタナのプロダクトデベロッパー

アンディ・ポールセン、モンタナのプロダクトデベロッパー

「カスタマイズされたデザインと最高の柔軟性。TENTE Linea家具キャスターの多くの利点のうちの2つにすぎません。」

アンディ・ポールセン、モンタナのプロダクトデベロッパー

最適なプロセスを実現するオーダーメイドの設計

当社のカスタマイズされたLinea は、モンタナのデザインアイデアを正確に反映しており、キャップを必要な色に仕上げることができ、取り付けや交換が迅速かつ簡単に行えるため、問題の用途に最適なソリューションを提供します。クリップインプロセスは簡単で、キャップはしっかりと固定されます。 落ちることはなく、必要に応じて簡単に取り外すことができます。そのため、当社のソリューションは実質的に無限の設計範囲を実現し、製造プロセスの効率を高め、柔軟で顧客に優しいアフターサービスに貢献します。