メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

Marks & Spencer

小型キャスター—高負荷。当社の家具キャスターLinea load はこの組み合わせを可能にします
marks_spencer_banner
マーチャンダイズストアのプレゼンテーション家具の決め手は、スペースの有無、柔軟性、耐久性です。TENTEでは、これらすべてを組み合わせました。
英国に拠点を置く当社のグローバル顧客であるマークス&スペンサーは、当社の非常にコンパクトな家具用キャスターLinea load を取り付けたモバイルシェルフに頼っています。その特長は、直径わずか50ミリで最大100キログラムの動的耐荷重です。

スタートポイント

マークス&スペンサーグループPLCは、1884年に英国で設立され、現在82,000人以上の従業員を雇用している伝統豊かな小売企業です。このフルレンジのサプライヤーが提供する製品の範囲には、とりわけ、食品、衣類、化粧品、家具が含まれます。

Would you like to receive personal advice?

We look forward to your inquiry

負荷容量に対する最高の要件

マークス&スペンサーは、店舗の小売スペースを非常に柔軟に設計し、そのスペースを最適に活用することを目指しています。バレンタインデー、イースター、クリスマスのプロモーションなど、さまざまな場面での特別な販売プロモーションでは、店舗のスペースレベルが異なります。 そのため、同社は商品を迅速かつ簡単に再配置できる柔軟性を頼りにしています。これにより、いつでも、どのセクションや部署でも、テーブルやゴンドラのサイズを大きくしたり縮小したりできます。店舗の設備は定期的に移動され、5〜7年間使用する必要があります。そこで同社は、多数のゴンドラやレールを備えた売場設備に組み込むことができ、しかも非常に耐久性に優れたコンパクトなキャスターソリューションを探していました。または一言で言えば、彼らはTENTE Linea loadのようなキャスターを探していました。

当社のスマートモビリティソリューション

ツインホイールのLinea load キャスターは、最大100kg(直径わずか50mm)という高い動的負荷容量にちなんで名付けられました。家具用キャスターの規格を満たすだけでなく、施設用途向けのEN 12530規格のより厳しい要件にも準拠するように設計されました。そのため、著名な専門家にも感銘を与えました。Linea load は、interzum見本市で「高製品品質」賞を受賞しました。 コンパクトなデザインのため、この小さな家具用キャスターはスペースを大幅に節約でき、ほとんど見えません。優れたハンドリング特性を実現し、最高レベルの操作安全を保証します。同時に、ロープロファイルキャスターには、最適な操作を可能にする幅広で非常に弾力性のあるペダルを備えた特別なロック装置が装備されています。ロックが作動していると、従業員や顧客が意図せずに陳列棚のロックを解除したり移動したりするのを防ぐことができます。これは、事故や損傷を防ぐ組み込みの安全上の利点です。 当社は、Marks & Spencerに家具用の小さなキャスターを社内の色で提供しているほか、さまざまな販売地域の特定のスキームや内部構造に合わせた色でも提供しています。
アレックス・ニールソン英国兼マークス&スペンサー国際仕様マネージャー

アレックス・ニールソン英国兼マークス&スペンサー国際仕様マネージャー

「Linea load はコンパクトで弾力性に優れ、ゴンドラやレールに最適です。」

アレックス・ニールソン英国兼マークス&スペンサー国際仕様マネージャー

最大限の耐久性、操作上の安全性、柔軟性

Linea loadはコンパクトなサイズであるため、Marks & Spencerで使用されている既存のディスプレイ器具に最適であり、負荷容量と安全性も向上します。これにより、小売スペースを柔軟に使用できる範囲が広がり、従業員が 100% 信頼できるソリューションとなります。マークス&スペンサーは、グローバルレベルでのこの緊密な協力の恩恵も受けています。 5大陸でグローバルに展開しているおかげで、私たちは非常に迅速に対応し、小売企業にすべての拠点で可能な限り最高のカスタマーサポートを提供できるようになりました。