メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

Integral: 静電気

静電気に敏感な医療環境では、静電荷を確実に管理し、放散させることが特に重要です。
ここで退勤。

静電気、

ここで退勤。

静電気?確実に逃がします。
静電気に敏感な医療環境では、静電荷を確実に管理し、放散させることが特に重要です。そのため、TENTEのIntegral plusとIntegral twin loadは、導電仕様のキャスターとして構成することもできます。静電荷を制御しながら逃がし、作業者や繊細な電気機器を静電放電(ESD)から保護します。 病院用ベッド、手術台、手術ロボットをはじめとする医療機器の安全性向上に貢献します。

幅広い医療用途に対応する導電性キャスター

Integral plusとIntegral twin loadは、医療分野のさまざまな要件に対応します。どちらも導電性キャスターソリューションとして構成できます。

  •  Integral plusは、病院用ベッド、介護ベッド、その他の医療機器向けに開発されました。 
  • Integral twin loadは、より高い耐荷重と安定性が求められる用途に適した双輪キャスターです。手術台、手術ロボット、肥満患者用ベッドなどに最適です。

Maxtech conductiveによる認証済みの導電性

導電仕様のIntegralシリーズには、Maxtech conductiveを採用しています。ポリウレタン製ホイールは認証済みの導電性を備え、静電荷の制御された放散をサポートします。 

  • 認証済みの導電性 
  • レッド材質:ポリウレタン 
  • 洗浄可能仕様 
  • Integral plus:密封済精密ボールベアリング 
  • Integral twin load:ステンレス製精密ボールベアリング 
  • 使用温度範囲:−30 °C~+80 °C

知っておきたいポイント

導電仕様のTENTE Integralシリーズは、ひと目で識別できます。Integral plusは黄色のキャップ、Integral twin loadはクリップ上の黄色いドットが目印です。