Integral plus、極めて静かな操作感。
シーッ。
静けさが単なる快適性を超える、繊細な医療環境。だからこそTENTEは、静にかロックできる医療用途向けキャスターを開発しています。より落ち着いたワークフロー、より集中しやすい作業環境、そして患者とスタッフにとってより快適な空間を構築します。
日々の医療現場に、より静かな移動をもたらすキャスター
病室、病棟、繊細な処置エリアなど、どのような場所でも、低騒音キャスターはワークフローをより快適にし、不要な背景騒音の低減に貢献します。
新しいIntegral plusとIntegral twin loadは、静かに操作できる最適化されたロックシステムと、スムーズで静かな走行性能を特長としています。
主なメリット:
- ロックシステムを静かに、軽く操作
- 効率的なワークフローに対応するセンター中央ロック仕様
- 最大3つの切替ポジション: 方向ロック、トータル完全ロック、または完全な可動性
- より快適な環境を実現する静かな走行
- 清掃が容易で、耐薬品性に優れたコンポーネント
- TÜV SÜD認証の性能基準
- Integralシリーズの受賞歴あるデザイン
ひとつのIntegralシリーズ。ふたつのキャスターソリューション。静かな存在感。
Integral plus。あらゆる医療機器に、静かなモビリティを。
Integral plusは、病院や介護施設で実績のあるキャスターソリューションをさらに進化させた製品です。Integralシリーズならではの高品質な特長に、特に静かに操作できるロックシステムと快適なハンドリングを組み合わせています。
ストレッチャーや医療機器に特に適しています。
Integral twin load。重い荷重を支え、静かにロックし、確実に安定。
Integral twin loadは、低騒音の操作性に加え、高い耐荷重性と確実な安定性が求められる医療用途向けに開発されました。たとえば手術台、手術支援ロボットなどに適しています。
特長: 1キャスターあたり最大250 kgの高荷重下でも、ツインホイールキャスターのロックシステムを非常に静かに操作できます。