Integral Plus: 驚くほど軽く操作できます
羽のように軽い操作。
ロック操作は軽やかに。負担を確実に軽減。
病院用ベッド、手術台、医療機器のいずれでも、Integral plusおよび双輪キャスターIntegral twin loadは、わずかな操作力で、足元のシンプルな動作により一括ロックできます。取り扱いやすさ、より人間工学に配慮した作業フロー、そして医療・介護現場でのさらなる効率化に貢献します。
メリット:
- ロックシステムを驚くほど軽い力で操作
- 作業フローを効率化するセンターロック仕様
- 最大3つの切替位置:方向ロック、トータルロック、自由走行
- スムーズな走行と静かなロックシステムによる落ち着いた環境
- Integralシリーズで実証された品質と受賞歴のあるデザイン
AI generated
シンプルな動作で、より確かな操作性と安全性を。
Integral plusおよびIntegral twin loadでは、キャスターのロックシステムを足で快適に操作できます。仕様に応じて、最大3つのポジションを選択できます。
- 自由走行:制限のない動きにより、特に小さな旋回半径を実現。限られたスペースや狭く曲がりくねった通路などに最適です。
- 方向ロック:カーブ走行時の安定性を高め、長距離でも直進を的確にコントロールできます。
- トータルロック:車輪と旋回ベアリングを同時にロックし、安全で安定した位置を確保します。
センターロックをスムーズに組み込み
複数のキャスターを同時にロックする使いやすいセンターロックシステムは、実用的なシステムソリューションとして設計されています。多様な取付方法、操作レバー、技術コンポーネントにより、お客様の製品へ簡単に組み込めます。
仕様に応じて、切替え角度、制動力、操作力もご要望に合わせて調整できます。これにより、モビリティソリューションを設計や作業フローに正確に合わせることができます。
2つのキャスターソリューション。ひとつの軽快な操作性。
Integral plus。病院用ベッドと介護ベッドを軽やかにロック。
Integral plusは、病院や介護施設での日常使用向けに開発されました。Integralシリーズで実証されたメリットだけでなく、驚くほど軽く快適に操作できる最適化されたロックシステムを兼ね備えています。
病院用ベッド、介護ベッド、医療機器に最適。信頼できるモビリティと使いやすさが求められるあらゆる場面に対応します。
Integral twin load。使用時はパワフル。操作は軽やか。
Integral twin loadは、耐荷重、安定性、使いやすさに対する要求が高い医療用途向けの双輪キャスターです。高いねじり剛性とキャスター1個当たり最大250 kgの耐荷重を備えながら、ロックシステムはわずかな力で足元から快適に操作できます。
手術台、手術支援ロボット、患者用ベッドなど、安全な位置固定と容易な取り扱いが不可欠な重量物向け医療用途に特に適しています。