メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

消防用ロールコンテナ向けキャスター

安全に搬送、確実にロック
Braun_Feuerwehrtechnik_TENTE_Customer_Reference_1
消防用ロールコンテナは、ホース、消火・水防資機材、空気呼吸器、重量のある作業・救助機材を、必要な場所へ迅速に搬送します。そのためには、高荷重時でもスムーズに操舵でき、厳しい現場環境でも確実に機能し、活動現場でコンテナを安全に保持できる搬送用キャスターが必要です。
TENTEのAlpha製品ファミリーは、キャスター1個あたり最大500 kgの耐荷重に加え、多様なロック機能、車輪材質、取付方式を備えた、堅牢で用途に合わせて調整可能な仕様を提供します。

消防用ロールコンテナ向けキャスターに求められる性能

現場では、耐荷重だけが重要なのではありません。消防用ロールコンテナは頻繁に移動し、車両への積み降ろしを繰り返し、さまざまな環境条件にさらされます。優れた走行性と軽快な操舵性により、操作に必要な力を軽減できます。確実なロック機能は意図しない動きを防ぎ、活動現場での安定した設置を支えます。 

現場で確かな性能を発揮するAlphaキャスター

消防用ロールコンテナには、高荷重を確実に支え、取り回しやすく、厳しい現場環境でも安全に機能するキャスターが求められます。 

Alphaは仕様に応じて、複数のキャスターを集中操作で同時にロックまたは解除できます。センター集中ロック、方向ロック、トータルロックの各仕様を用意しています。これにより操作の手間を抑え、個々のキャスターがロックされないまま残るリスクを低減します。プロファイルバー、レバー、組込み式ソリューションなどの技術仕様は、各消防用ロールコンテナの構造と要件に合わせて調整できます。 

お問い合わせ

用途に合わせた個別のご相談をご希望ですか?TENTEのエキスパートまでお気軽にお問い合わせください。

幅広く構成できる仕様

Alphaシリーズでは、車輪、ハウジング、取付方式の組合せに応じて、次のような特長を選択できます。  

  • スムーズな取り回し:ダブルボールベアリングを備えた旋回ベアリングが、正確な操舵を支えます。 

  • 堅牢な設計:耐摩耗性に優れた車輪仕様が高い負荷に耐え、封止されたベアリングが水しぶきや汚れの侵入を防ぎます。  

  • 使用環境に適応:耐熱仕様や耐食仕様などを用意しています。 

  • 高い耐荷重:Alphaシリーズは、車輪、ハウジング、取付方式の組合せに応じて、キャスター1個あたり最大500 kgの耐荷重に対応します。 

画像ギャラリーをスキップ

TENTEの耐熱キャスター

耐熱キャスターの技術仕様、取付方式、ロック機能について詳しくご覧ください。

導入事例

Braun FeuerwehrtechnikにおけるAlphaキャスター

Braun Feuerwehrtechnikとの協業は、このソリューションが実際の現場条件でどのように性能を発揮するかを示しています。同社は、ホース、消火資機材、水防資機材、空気呼吸器、重量のある作業・救助機材などを搭載する消防用ロールコンテナを開発しています。

これらのロールコンテナは、寒冷・高温、風雨、雪や氷といった環境で使用されます。TENTE Alphaキャスターの高い耐荷重、優れた操作性、センターロック、ダストガードの組合せにより、機材を活動現場まで安全かつ柔軟に搬送できます。

Selected Alpha Castors

Braun Feuerwehrtechnikで採用されたAlphaキャスター:

車輪径: 200 mm
動的耐荷重: キャスター1個あたり400 kg
キャスター構成: ロールコンテナ1台につきAlphaキャスター4個、特に重量のあるコンテナには6個
ロック方式: センター集中ロック

重量のあるロールコンテナを支える、考え抜かれた安全設計

消防用ロールコンテナのAlphaキャスターは、堅牢なリンク機構で連結されています。操作ハンドルの動きはガススプリングを介して2本目のバーへ伝達されます。これにより、コンテナを急停止させることなく、すべてのキャスターを同時にロックまたは走行可能な状態に切り替えられます。 

さらに、旋回ベアリングのダストガードがキャスターの横振れを抑えます。これによりロック時の転倒リスクを低減でき、重量のあるロールコンテナにとって重要な安全性を確保します。 

—    Thomas Braun、Braun Feuerwehrtechnik GmbH 創業者兼代表取締役

— Thomas Braun、Braun Feuerwehrtechnik GmbH 創業者兼代表取締役

長年にわたり、私たちは緊密に協力してきました。TENTEは常に私たちの課題を真摯に受け止め、安全性を特に重視するお客様のニーズに的確に応えるソリューションを、共に開発してくれます。

— Thomas Braun、Braun Feuerwehrtechnik GmbH 創業者兼代表取締役

Braun Feuerwehrtechnik GmbH 事例研究

Braun FeuerwehrtechnikとTENTEが、消防用ロールコンテナ向けに安全で堅牢なソリューションを共同開発した事例をご覧ください。

消防用ロールコンテナに最適なキャスターは?

耐荷重、車輪材質、取付方式、ロック機能は、ロールコンテナの構造、積載荷重、使用環境に合わせる必要があります。ご要件を簡単にお聞かせください。

TENTEのエキスパートが、最適なAlphaキャスターの選定と構成をサポートします。

(*) が付いている項目は必須です。