メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Lineaコンバインロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は175mmの設計となっています。動荷重は時速3km/hで150kg、静荷重は300kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・業務用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
594CUAP150R05-22 ral7001
EAN
4031582411461
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
コンバインロック付き自在キャスター
全幅
89 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
300 kg
取付高
175 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.45 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ソリッドステム、丸型
ボルト径
22 mm
ボルト長
40 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
56 mm
旋回径
312 mm
オフセット
52 mm
旋回半径
156 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
22 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
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
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 150 mm
自在キャスター 150 mm
Linea
5940UAP150P30-13

Linea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングにより静粛性と耐久性を両立しています。ホイール直径は150mm、全高は170mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで130kg、静荷重は260kgの高い耐荷重性能を誇ります。麻酔カート、CT・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設用品、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg
トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea
5947UAP150P30-13

Linea トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い操舵性能を実現しています。車輪は直径150mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより優れた回転特性を提供します。本製品の全体高さは170mmで、コンパクトながら安定した構造設計となっています。静的荷重容量は260kg、動的荷重容量は時速3km/hで130kgの性能を備えており、麻酔カート、C アーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・介護・産業用途での使用に適しています。

150 mm
170 mm
130 kg
150 mm
170 mm
130 kg