メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea コンバインロック付き自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴を備えた取付金具を採用し、ポリアミド製のハウジングに精密ボールベアリング搭載の旋回機構を統合した高性能な移動機器です。本製品のホイールは直径125mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、精密ボールベアリングにより滑らかで安定した回転性能を実現しています。全体高さは148.5mmの設計となっており、コンパクトながら優れた操作性を備えています。静的負荷容量は260kg、動的負荷容量は時速3km/hで130kgの仕様であり、医療機器から産業用途まで幅広い環境での使用に対応しています。麻酔カート、CTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器の移動、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院内の各種カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応機器、介護施設・高齢者ホーム向け機器、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・介護・産業分野での応用が可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
594CUAP125P52 RAL9002
EAN
4031582378375
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
コンバインロック付き自在キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
130 kg
静荷重
260 kg
取付高
148.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.12 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート、USボルト穴
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
76 mm
プレート穴長(最小)
72 mm
プレート穴幅(最大)
52 mm
プレート穴幅(最小)
44.5 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
258 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
129 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 125 mm
Linea
5940UAP125P52 RAL9002

Linea自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴を備えた取付金具を採用し、ポリアミド製のハウジングに精密ボールベアリングを搭載した旋回機構を備えています。本製品のホイールは直径125mmのポリウレタン樹脂成型トレッドを採用し、精密ボールベアリングにより滑らかな回転性能を実現しています。全体高さは148mmで、コンパクトながら安定した構造を備えています。静的負荷容量は260kg、動的負荷容量は時速3kmで130kgの性能を有しており、医療機器から産業用途まで幅広い用途に対応しています。麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院施設、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・介護・産業分野での使用に適しています。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
バリアント
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
5947UAP125P52 RAL9002

Linea(トータルロック付き自在キャスター)は、医療、介護、産業分野の幅広い用途に対応するために設計された自在キャスターで、安定性、耐久性、操作性を兼ね備えています。取付部には長方形プレート、USボルト穴を採用しており、既存の機器や設備へ容易に組み込むことができます。ハウジングは精密ボールベアリング旋回機構を備え、材質にはポリアミドを使用しています。旋回機構は荷重を均等に受け止める構造により、負荷時でも安定した走行と確実な方向追従を実現します。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングには精密ボールベアリングを採用しています。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型で、床面への衝撃を緩和し、床材への傷付きを抑えながら安定した転がり特性を発揮します。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高さは148 mmで、設置スペースの検討時に重要となる基本寸法です。耐荷重は、静荷重260 kg、動荷重130 kg(速度3 km/h時)です。静荷重と動荷重の値を比較することで、使用条件に応じた適切な選定が可能です。対象用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea
5941UAP125P52 RAL9002

Linea(リネア)は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、医療、介護、業務分野の多様な機器および設備への組み込みを想定しています。適用先は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと配膳システム、移動式コンピュータ、透析カート、病院設備、投薬カート、リハビリおよび特別ニーズ向け機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。フィッティングは長方形プレートタイプで、US ボルト穴を備えています。長方形プレートにより取付面との固定が安定し、ボルト穴を用いて機器フレームへ確実に締結できる構造です。ハウジングはポリアミド製で、旋回部には精密ボールベアリングを採用しています。旋回動作は滑らかで、方向転換時の操作性を確保します。ハウジングは機器からの荷重を支持する構造部材として機能し、ポリアミドの靭性により安定した使用環境を実現しています。ホイールは直径125 mmで、精密ボールベアリングを備えています。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を使用し、床面との接地性と走行安定性を両立させています。ホイールのボディ材はポリアミドです。全体高さは148 mmです。据付けスペースを検討する際には、この値を基準としてください。荷重仕様として、静荷重は260 kg、動荷重は速度3 km/hにおいて130 kgです。静荷重は停止時の許容荷重を、動荷重は走行時の許容荷重を示しており、設計時には両条件を個別に確認することを推奨します。動荷重の基準速度は3 km/hであり、これを超える走行条件では負荷の影響を別途評価する必要があります。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg