コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
EAN:
4031582398571
商品番号:
594CUAC125R05-22 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Lineaコンバインロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Lineaコンバインロック付き自在キャスターは、ソリッドステム、丸型フィッティングを採用し、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型トレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵し、直径125mmです。全高は145mmで、動荷重130kg(速度3km/h時)、静荷重260kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CT・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・介護用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
ハンドルセット
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能