トータルロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
EAN:
4031582352641
商品番号:
5947UAC125P30-13 RAL9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea(リニア)は、トートルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、患者リフ...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea(リニア)は、トートルロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、患者リフター、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、手術用ロボット、業務用清掃カートなど、病院、介護施設、オフィス、リハビリ施設を含む幅広い分野の機器に適合します。取付部はボルト穴式を採用しており、既存の台座や機器フレームに確実に固定することができ、設置後の位置ずれを抑えた安定した運用を実現します。ハウジングには精密ボールベアリングを用いた旋回機構(スイベル軸受)を備え、本体材質にはポリアミドを使用しています。この旋回機構により滑らかな方向転換が可能となり、狭い院内や施設内での取り回し性能を高めています。ホイールの直径は125 mmで、軸受には精密ボールベアリングとステンレスを組み合わせた構造を採用しています。踏面材質にはポリウレタンと樹脂成型を用いており、床面への接地性とホイールの耐久性の両立を図っています。全高は143 mmであり、機器との高さ関係や設置スペースを設計段階で確認する際の基準寸法となります。荷重性能として、静荷重は260 kg、速度3 km/h時の動荷重は130 kgです。使用時には、これらの定格値を超えない範囲でご使用ください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
固定されたスタンド
ホイールと旋回部を同時にロックする全ロック機能
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能