メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製ボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した直径100mmの構造となっています。全高は118mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
品番
商品番号
5941XSP100P30-13 RAL9002
EAN
4031582351958
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
120 kg
静荷重
240 kg
取付高
118 mm
温度範囲(最大)
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.72 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
材料
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
216 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
108 mm
ホイール
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の専用補助部品として設計されており、既存のキャスターシステムの機能性と操作性を向上させるための重要なコンポーネントです。この製品は、産業用途や商業用途において、キャスターの性能を最適化し、より効率的で安定した移動機能を提供することを目的としています。エンジニアリング分野での使用に適した信頼性の高い設計により、様々な環境条件下でも一貫した性能を発揮し、メンテナンス性にも優れた特性を持つアクセサリーとして、幅広い用途での活用が期待されます。

商品ギャラリーをスキップ

クロスセリング

トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Linea
5947XSP100P30-13 RAL9002 nc

Linea トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングは耐久性に優れたポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは導電性ポリアミド製のボディに導電性ポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、精密ボールベアリングを内蔵した構造となっています。ホイール直径は100mm、全高は118mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで120kg、静荷重は240kgの優れた耐荷重性能を実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。

100 mm
ライトデューティ
118 mm
100 mm
ライトデューティ
118 mm