メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea は方向ロック付き旋回キャスターで、医療施設、介護施設、産業分野の移動機器向けに設計された製品です。フィッティングは長方形プレートタイプで、取付面に固定して装着します。ハウジングは旋回部に精密ボールベアリングを採用し、円滑で安定した旋回動作を実現します。ハウジングの材質はポリアミドです。ホイールの直径は125 mmで、軸受には精密ボールベアリング、ステンレスを使用しています。踏面材はポリウレタン、樹脂成型を採用し、床面への追従性と走行時の静粛性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドです。製品全体の高さは148 mmです。静荷重は260 kg、速度3 km/hにおける動荷重は130 kgです。想定用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5941UAC125P51 RAL9002
EAN
4031582353242
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
130 kg
静荷重
260 kg
取付高
148 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
75 mm
プレート穴幅(最大)
50 mm
プレート長
95 mm
プレート幅
70 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
258 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
129 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 125 mm
自在キャスター 125 mm
Linea
5940UAC125P51 RAL9002

Linea自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は148mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで130kg、静荷重は260kgの優れた耐荷重性能を実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
バリアント
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
594CUAC125P51 RAL9002

Linea は、コンバインロック付き自在キャスターとして設計された製品で、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ケータリングカートおよび食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ向け機器、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カート、そして病院、介護施設・高齢者ホーム、オフィスなどの用途に対応します。取付部は長方形プレートタイプです。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングは精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、材質はポリアミドです。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングは精密ボールベアリング、ステンレス製です。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型、ボディ材質はポリアミドです。全高は148 mmです。静荷重は260 kg、3 km/hでの動荷重は130 kgです。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg