メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea は、方向ロック付き旋回キャスターとして設計された製品であり、医療、介護、産業分野の幅広い用途に対応します。フィッティングはボルト穴タイプで、既存の架台や機器へ確実に取り付けることができます。ハウジングには精密ボールベアリングによる旋回機構を備え、材質はポリアミドを採用しています。これにより、滑らかで安定した旋回動作と取り回しの良さを確保しています。ホイールの直径は125mmで、ベアリングには精密ボールベアリングとステンレスを使用しています。踏面は樹脂成型のポリウレタンで構成され、床面への追従性と走行時の安定性を両立させています。ホイールの本体材質はポリアミドです。全高は143mmで、コンパクトな設計により限られた空間にも設置しやすくなっています。荷重仕様として、静荷重は260kgであり、速度3km/hにおける動荷重は130kgです。想定用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケアベッド、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院、リハビリ・特別ニーズ、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5941UAC125P30-11 RAL9002
EAN
4031582360196
コア属性
ハウジングタイプ
方向ロック付き旋回キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
130 kg
静荷重
260 kg
取付高
143 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.88 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
258 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
129 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

Linea(リネア)は、コンバインロック付き自在キャスターとして設計された製品であり、医療、介護、業務用途の幅広い機器に適用できます。想定される用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケアベッド、ストレッチャー、投薬カート、リハビリおよび特別ニーズ向け設備、介護施設・高齢者ホーム向け設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。フィッティングはボルト穴タイプで、ボルト穴を用いて機器本体にしっかりと固定します。病院用ベッドメーカーの場合は、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止し、洗浄時の液体侵入を防ぐ必要があります。ハウジングは精密ボールベアリング式の旋回機構を備え、スムーズで安定した方向転換を実現します。その材質はポリアミドであり、強度と耐久性を両立させています。ホイールの直径は125 mmで、ベアリングには精密ボールベアリング、ステンレスを採用しています。トレッドにはポリウレタン、樹脂成型を用いており、床面への接地性と静粛性を確保しています。ホイール本体の材質はポリアミドです。寸法について、全高は143 mmです。負荷仕様については、静荷重は260 kgであり、速度3 km/hにおける動荷重は130 kgです。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
自在キャスター 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

Linea自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた医療・介護施設向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。車輪は直径125mmのポリウレタン樹脂製トレッドを採用し、ポリアミド製ボディに精密ボールベアリングを組み込むことで、耐久性と回転性能を両立させています。本製品の全高は143mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は260kg、動的負荷容量は時速3kmで130kgの仕様を備えており、麻酔カート、CTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器の移動に対応しています。さらに、ケアベッド、ケータリングカート、食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院用投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応機器、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・福祉・業務用途での使用が可能です。

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg