自在キャスター 150 mm
Linea
EAN:
4031582408942
商品番号:
5940UAP150R05-22
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を搭載しており、滑らかな回転性能を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回軸受を搭載しており、滑らかな回転性能を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン、樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は150mm、全高は170mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重130kg(速度3km/h時)、静荷重260kgを誇ります。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
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
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能