メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea自在キャスターは、長方形プレート、USボルト穴タイプの取付金具を備えた高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を採用しており、スムーズな360度回転を実現します。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、優れた耐久性と静音性を提供します。ホイールベアリングには精密ボールベアリングを採用し、長期間の安定した性能を保証します。ホイール直径は150mm、全高は170mmのコンパクト設計です。荷重仕様は、動荷重110kg(走行速度3km/h時)、静荷重220kgと高い耐荷重性能を誇ります。麻酔カート、医療機器(Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線)、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、幅広い医療・業務用途に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5940UAP150P52 ral7001
EAN
4031582411522
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
89 mm
3km/hの耐荷重
110 kg
静荷重
220 kg
取付高
170 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
1.1 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート、USボルト穴
プレート穴径
11 mm
プレート穴長(最大)
76 mm
プレート穴長(最小)
72 mm
プレート穴幅(最大)
52 mm
プレート穴幅(最小)
44.5 mm
プレート長
90 mm
プレート幅
75 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
56 mm
旋回径
218 mm
オフセット
52 mm
旋回半径
133 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
22 mm
直径
150 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
塗装面
金、クロム、光沢カラー
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
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能