自在キャスター 125 mm
Linea
EAN:
4031582382617
商品番号:
5940UAP125R05-32 CC R9002
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えており、ポリエチレン製ケーブルキャッチャー一体型ハウジングとなっています。ホイールは直径125mm...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea自在キャスターは、ソリッドステム、丸型の取付金具を採用した産業用キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えており、ポリエチレン製ケーブルキャッチャー一体型ハウジングとなっています。ホイールは直径125mmで、トレッド材質にポリウレタン、樹脂成型を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は130mmの設計となっています。荷重仕様は、動荷重が時速3km/hで150kg、静荷重が450kgの耐荷重性能を有しており、工業用途における優れた移動性と安定性を提供します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
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
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能