メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea自在キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は148mmのコンパクト設計です。荷重性能は、動荷重130kg(速度3km/h時)、静荷重260kgを実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設用機器、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5940UAC125P50 RAL9002
EAN
4031582352979
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
130 kg
静荷重
260 kg
取付高
148 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
長方形プレート
プレート穴径
8.5 mm
プレート穴長(最大)
61.5 mm
プレート穴長(最小)
56 mm
プレート穴幅(最大)
51.5 mm
プレート穴幅(最小)
46.5 mm
プレート長
77 mm
プレート幅
67 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
218 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
109 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
125 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
塗装面
金、クロム、光沢カラー
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
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
方向ロック付き旋回キャスター 125 mm
Linea
5941UAC125P50 RAL9002

Linea方向ロック付き旋回キャスターは、長方形プレート取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径125mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は148mmのコンパクト設計です。動荷重は3km/h時に130kg、静荷重は260kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・介護・業務用途に最適です。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg
バリアント
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
コンバインロック付き自在キャスター 125 mm
Linea
594CUAC125P50 RAL9002

Lineaコンバインロック付き自在キャスターは、長方形プレートフィッティングを採用した医療機器用キャスターで、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分はポリウレタン樹脂成形材を使用し、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は125mm、全高は148mmです。動的荷重は3km/h時に130kg、静的荷重は260kgまで対応可能で、麻酔カート、Cアーム・CT・MRI・X線装置、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、介護施設・高齢者ホーム設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど幅広い医療・介護機器に適用されます。

125 mm
148 mm
130 kg
125 mm
148 mm
130 kg