メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を備えています。ホイールは直径100mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は118mmのコンパクト設計となっています。荷重性能は、動荷重120kg(速度3km/h時)、静荷重240kgを実現しています。医療機器分野では麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線装置、ケアベッド、透析カート、投薬カート、患者リフター、リクライニングチェア、処置用チェア、手術用ロボット、超音波装置、人工呼吸器に、また一般用途ではケータリングカート、移動式コンピューター、看護カート、オフィス家具、業務用清掃カートなど幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
82 mm
3km/hの耐荷重
120 kg
静荷重
240 kg
取付高
118 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.62 kg
製品名
Linea
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
13 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
180 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
塗装面
金、クロム、光沢カラー
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
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
方向ロック付き旋回キャスター 100 mm
Linea
5941UAC100P30-13 RAL9002

Linea方向ロック付き旋回キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイールは直径100mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂成型トレッドを組み合わせ、ステンレス製精密ボールベアリングを内蔵しています。全高は118mmのコンパクト設計です。動荷重は時速3km/hで120kg、静荷重は240kgの耐荷重性能を実現しています。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、ケータリングカート、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、リハビリ機器、介護施設設備、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療・介護分野を中心とした幅広い用途に対応します。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg
トータルロック付き自在キャスター 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Linea トータルロック付き自在キャスターは、ボルト穴タイプの取付金具を備えた医療機器および産業用途向けの高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。車輪は直径100mmのポリアミド製ボディにポリウレタン樹脂製トレッドを備え、精密ボールベアリングとステンレス製の内部部品により耐久性と信頼性を確保しています。全体高さは118mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。本製品は静荷重容量240kg、動荷重容量120kg(時速3km)の仕様を備えており、麻酔カート、CTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器から、ケアベッド、ケータリングカート、食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、病院用機器、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ対応機器、介護施設・高齢者ホーム用機器、看護カート、オフィス家具、患者リフター、リクライニングチェア、手術用ロボット、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・介護・産業用途での使用に適しています。

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg