メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
本製品はLineaと称するホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具など、頻繁な移動と設置位置の調整が求められる用途に適した設計となっています。取付部には六角ナット付きネジ付きステム、上部が採用されており、六角ナットを用いた締め付けによって取付面へ確実に固定できるため、走行中のがたつきや緩みを抑制できる構造です。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回機構を備えています。旋回機構は内部に配置された軸受により、ホイールを任意の方向へ円滑に旋回させることができ、方向転換時の抵抗を低減します。ハウジングの素材にはポリアミドを使用しており、軽量性と十分な機械的強度を両立させるとともに、耐摩耗性と寸法安定性にも配慮しています。ホイールの直径は75 mmで、転動部には精密ボールベアリングを組み込み、低い転がり抵抗と高い回転精度を実現しています。踏面材はポリウレタン、樹脂成型により形成されており、床面への負荷を抑えつつ良好なグリップ性と静粛性を確保しています。ホイール本体にはポリアミドを採用し、踏面材との組み合わせにより、強度、軽量性、走行性能のバランスを確保しています。製品全体の高さは82 mmであり、限られた設置スペースにも対応可能です。静的荷重は160 kgで、動的荷重は速度3 km/hにおいて80 kgとなっています。荷重定格は設計上の安全性を確保するための重要な指標であるため、使用時にはこれらの定格値を超えない範囲で運用し、過負荷による変形や早期摩耗を防止してください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR
EAN
4031582394528
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
54 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
82 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
製品名
Linea
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
六角ナット付きネジ付きステム、上部
ステム径
10 mm
ステム長
15 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
30 mm
旋回径
162 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
81 mm
ねじ径
10 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
車軸
リベット止め
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
多様な取り付けオプション
幅広い用途に対応する異なる取付寸法
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
塗装面
金、クロム、光沢カラー
視覚的統合
キャスターからアプリケーションへの完璧な移行を実現する異なるドーム径
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
耐薬品性部品
多くの洗浄剤や化学物質に対して耐性あり
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
清掃の削減
主に滑らかな表面によりキャスターは迅速かつ容易に清掃可能
統合ケーブル保護
床上のケーブルを保護する統合ケーブルプッシャー
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
自在キャスター 75 mm
自在キャスター 75 mm
Linea
5920UAP075S70 10x15 RAL9002 TFR

Linea自在キャスターは、ベッドサイドテーブル、家具、メディア家具、オフィス家具などの多様な用途に適した高性能な移動機構です。本製品は六角ナット付きネジ付きシステム、上部タイプの取付金具を備えており、安定した設置が可能です。ハウジングはポリアミド製で構成され、ステム旋回機構を搭載することで、360度の自由な方向転換を実現しています。車輪は直径75mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを内蔵することで、スムーズで耐久性に優れた走行性能を提供します。全体高さは75mmで、コンパクトながら機能的な設計となっています。本キャスターの静的荷重容量は160kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて80kgであり、様々な家具や設備の移動に対応できる十分な耐荷重性能を備えています。精密ボールベアリングとポリアミド製ハウジングの組み合わせにより、長期間にわたって信頼性の高い性能を維持します。

75 mm
75 mm
80 kg
75 mm
75 mm
80 kg