メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

本製品「Linea safety」は、自動ロックシステムに分類されるキャスターであり、医療・福祉・施設環境で用いられる各種機器の移動と固定を担う構成となっています。想定される用途は広範で、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置などの画像診断関連機器から、ケアベッド、移動式コンピューター、透析カート、投薬カート、看護カート、超音波装置、人工呼吸器、さらにリハビリ・特別ニーズ機器まで含まれます。取付部は、B10用止まり穴に対応した取付金具で構成されており、対象機器のベースに対して所定の位置で確実に固定できる設計となっています。ハウジングの材質はポリアミドで、内部にステムと旋回ベアリングを備えています。このステムと旋回ベアリングにより、ホイールは旋回方向の動きを行い、走行時の方向転換をスムーズに行うことができます。ハウジングは、ホイールと機器本体との間で荷重を伝達する構造部として機能します。ホイールは直径100 mmで、精密ボールベアリングを採用しており、回転部の安定した動作を実現します。トレッド材にはポリウレタン、樹脂成型を採用しており、床面との接触部を形成します。ホイール本体の材質はポリアミドで、ハウジングと同じ素材系統を用いることで部材の統一感を持たせています。製品全体の高さは100 mmで、機器下部のクリアランスを検討する際の基準寸法となります。荷重仕様として、静荷重は200 kgに対応し、停止状態で機器と積載物を支持できる能力を示します。一方、動荷重は3 km/hの走行速度において100 kgに対応しており、移動時の荷重上限として設計時に参照してください。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
592DUAP100L51-11 RAL9002
EAN
4031582415353
コア属性
ハウジングタイプ
自動ロックシステム
全幅
73 mm
3km/hの耐荷重
100 kg
静荷重
200 kg
取付高
100 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
製品名
Linea safety
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
11 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
40 mm
旋回径
176 mm
旋回半径
88 mm
車輪
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
安全なロック
ユーザーがレバーやハンドルを作動させた時のみ転がり開始。不意の動きを効果的に防止
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
効率的な動作
ボタン一つで快適な中央ロック
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された製品であり、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療、介護、業務用途の幅広い分野に適しています。取付部は B10 用止まり穴タイプを採用しており、B10 規格の取付対象に対して確実な固定を行うことができます。取付作業時には、対応する止まり穴へ正確に位置合わせを行う必要があります。取付穴の寸法および公差は、B10 規格に準拠した設計に従って確認してください。ハウジングはステム、旋回の旋回機構を備えており、材質はポリアミドです。ステム部と旋回軸受により、キャスターは床面上で方向を自在に変えながら円滑に旋回し、狭い場所での取り回しを容易にします。車輪は直径 100 mm で、精密ボールベアリングを採用しており、回転部の摩擦を低減して滑らかな転動を実現します。踏面材質にはポリウレタン、樹脂成型を採用しており、床面との接地性と走行時の安定性を確保します。車輪の転動性能は床面状態や積載条件により変化するため、使用環境に応じた確認が推奨されます。本体(ボディ)材質はポリアミドです。製品の全高は 100 mm です。静荷重は 200 kg であり、3 km/h の走行速度における動荷重は 100 kg です。なお、動荷重は走行速度 3 km/h 時の値であり、速度が上がる場合は別途確認が必要です。各構成要素は相互に連携し、用途に応じた安定した性能を発揮するよう設計されています。

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg