メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea safety自動ロックシステムは、B10用止まり穴フィッティングを採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、ステム、旋回のスイベルベアリングを搭載し、23Nで解除、バネストローク間7.8mmの機構を備えています。ホイールは直径75mmで、ポリアミド製ボディにポリウレタン、樹脂成型のトレッド材を使用し、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを内蔵しています。全高75.5mmのコンパクト設計で、動荷重80kg(速度3km/h時)、静荷重160kgの耐荷重性能を実現します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、ケアベッド、移動式コンピューター、透析カート、メディア家具、投薬カート、リハビリ・特別ニーズ機器、看護カート、超音波装置、人工呼吸器など、医療現場での幅広い用途に対応します。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
592DUAI075L51-10 RAL9002
EAN
4031582378214
コア属性
ハウジングタイプ
自動ロックシステム
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
80 kg
静荷重
160 kg
取付高
75.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.16 kg
製品名
Linea safety
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
ヒント
23Nで解除、バネストローク長8mm。
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
旋回径
132 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
66 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
安全なロック
ユーザーがレバーやハンドルを作動させた時のみ転がり開始。不意の動きを効果的に防止
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
効率的な動作
ボタン一つで快適な中央ロック