メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea low heightホイールブレーキ付き自在キャスターは、ボルト穴取付方式を採用した高性能キャスターです。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングによる旋回機構を搭載しています。ホイール本体はポリアミド製、トレッド部分にはポリウレタン樹脂成形材を使用し、精密ボールベアリングを内蔵しています。ホイール直径は75mm、全高は78mmのコンパクト設計となっています。動荷重は時速3km/hで90kg、静荷重は180kgの耐荷重性能を有します。麻酔カート、Cアーム・CTスキャナー・MRI・X線機器、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院設備、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器など幅広い医療・介護分野での使用に最適です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5945UAP075P30-8 LH RAL9002
EAN
4031582370799
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
58 mm
3km/hの耐荷重
90 kg
静荷重
180 kg
取付高
78 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.25 kg
製品名
Linea low height
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
8 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
30 mm
旋回径
156 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
78 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
堅牢なハウジング
高負荷・低高さ対応の双輪キャスター
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-8 LH 9002/7015/9002

Linea low heightは自在キャスターであり、ボルト穴タイプの取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングに精密ボールベアリング式の旋回機構を搭載しています。車輪はポリウレタン樹脂成型のトレッド材を採用し、ポリアミド製のボディに精密ボールベアリングを内蔵した直径75mmの設計となっており、全体高さは78mmです。本製品は静的負荷容量180kg、動的負荷容量90kg(時速3km)の仕様を備えており、麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器など、多岐にわたる医療および福祉関連の用途に適用可能です。

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg