メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea low heightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ボルト穴タイプの取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。ホイールは直径75mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、ポリアミド製ボディに精密ボールベアリングを内蔵することで、耐久性と回転性能を両立させています。全体高さは78mmの低床設計となっており、コンパクトな空間での使用に適しています。本製品の静的荷重容量は180kg、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で90kgとなっており、医療用途から産業用途まで幅広い環境での使用を想定しています。麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器など、多様なアプリケーションに対応する汎用性の高い自在キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5945UAP075P30-08 LH 7001/K3000/7015
EAN
4031582373059
S4材質番号
990770583
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
58 mm
3km/hの耐荷重
90 kg
静荷重
180 kg
取付高
78 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.25 kg
製品名
Linea low height
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
8 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
30 mm
旋回径
156 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
78 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
スレートグレー(RAL7015)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞
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
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
堅牢なハウジング
高負荷・低高さ対応の双輪キャスター
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

自在キャスター 75 mm
Linea low height
5940UAP075P30-08 LH 7001/7015/7001

Linea low heightは自在キャスターであり、ボルト穴タイプの取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングに精密ボールベアリング式の旋回機構を搭載しています。車輪部分は直径75mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、精密ボールベアリングを内蔵することで、スムーズで安定した走行性能を実現しています。全体高さは78mmの低床設計となっており、限定された空間への設置に適しています。本製品の静的荷重容量は180kg、動的荷重容量は時速3km/hの速度条件下で90kgとなっており、医療用途から一般産業用途まで幅広い応用が可能です。麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器など、多様な医療・介護・産業機器に採用されています。

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg