メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構を搭載しており、スムーズな方向転換を実現します。ホイールは直径75mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、ポリアミド製ボディにプレーンベアリングを組み込むことで、耐久性と回転性能を両立させています。全体高さは75.5mmで、コンパクトな設計となっています。本製品の静的荷重容量は180kgであり、動的荷重容量は時速3km/hの条件下で90kgです。麻酔カート、ベッドサイドテーブル、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院施設、メディア家具、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる用途に適用可能です。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL
EAN
4031582377385
コア属性
ハウジングタイプ
ホイールブレーキ付き自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
90 kg
静荷重
180 kg
取付高
75.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.18 kg
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
30 mm
旋回径
164 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
82 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
プレーンベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能