メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えており、ポリアミド製の旋回ステムを搭載したポリアミド製ハウジングで構成されています。このキャスターは直径75mmのホイールを装備しており、ホイール本体はポリアミド導電性材料で製造され、踏面はポリウレタン樹脂成型導電性材料で構成されています。ホイールはプレーンベアリングを採用することで、スムーズな回転性能を実現しています。全体高さは75.5mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は180kg、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で90kgの仕様となっており、様々な用途に対応可能です。本製品は麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機関から一般施設まで幅広い分野での使用を想定して設計されています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920XSO075L51-10 7001/7015/7001/1016
EAN
4031582399073
S4材質番号
990770563
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
55 mm
3km/hの耐荷重
90 kg
静荷重
180 kg
取付高
75.5 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.16 kg
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
シルバーグレー(RAL7001)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
30 mm
旋回径
130 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
65 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド、導電性
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
プレーンベアリング
車輪色
スレートグレー(RAL7015)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

バリアント
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Linea light
5925XSO075L51-10 RAL7001

Linea lightは、病院や介護施設、各種業務機器の移動に対応するホイールブレーキ付き自在キャスターであり、汎用性の高い製品です。フィッティングはB10用止まり穴タイプで、取付先の構造に合わせて組み付けることができる安定した取付方式を採用しています。ハウジングはステムと旋回機構で構成され、材質はポリアミドです。旋回機構によりステムを中心とした方向転換が可能となり、狭い通路や限られた空間でも円滑な操作性を確保します。ホイールは直径75 mmで、軸受にはプレーンベアリングを採用しています。プレーンベアリングは構造が単純で、回転部の信頼性を高めます。ホイールの踏面材質はポリウレタン、樹脂成型、導電性であり、床面との接触部において耐摩耗性と静電気の放散性能を両立させています。ホイール本体の材質はポリアミド、導電性で、構造部材としての強度と導電性能を備えています。製品全高は75.5 mmで、取付け時の高さ寸法の検討に用いる基準値となります。荷重仕様として、静止荷重は180 kg、速度3 km/hにおける動荷重は90 kgです。静止荷重は停止状態での保持能力を示し、動荷重は走行時の許容負荷を示すため、積載物の重量と走行速度を合わせて確認する必要があります。使用条件が上記の数値を超える場合は、キャスターの台数や配置を見直し、荷重の分散を図ることを推奨します。適用分野は、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートです。

75 mm
75.5 mm
90 kg
75 mm
75.5 mm
90 kg