メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea lightは自在キャスターであり、B10用止まり穴フィッティングを備えており、ポリアミド製のハウジングにステム旋回機構を搭載しています。車輪は直径65mmで、熱可塑性ゴム製のトレッドとポリプロピレン製のボディで構成されており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用しています。全体高さは68mmであり、静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmで40kgとなっています。本製品は麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機関から一般施設まで幅広い用途に対応する多機能なキャスターソリューションです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5920PJI065L51-10
EAN
4031582403947
コア属性
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
46 mm
3km/hの耐荷重
40 kg
静荷重
80 kg
取付高
68 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.09 kg
製品名
Linea light
標準
EN12528 - 家具用キャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
B10用止まり穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
ステム、旋回
ドーム径
23 mm
旋回径
112 mm
旋回半径
56 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
87 ショアA
本体材質
ポリプロピレン
トレッド材質
熱可塑性ゴム
トレッド幅
13.9 mm
直径
65 mm
スレッドガード
スレッドガードなし
ベアリング
スペーサーチューブ付きプレーンベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10

Linea lightホイールブレーキ付き自在キャスターは、B10用止まり穴フィッティングを備えた医療機器および産業用途向けの高性能移動ソリューションです。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構により360度の自由な方向転換を実現し、安定した操作性を提供します。ホイールは直径65mmの設計で、熱可塑性ゴム製のトレッド材とポリプロピレン製のボディを組み合わせており、スペーサーチューブ付きプレーンベアリングにより滑らかで耐久性のある回転性能を確保しています。全体高さは68mmで、コンパクトながら安定した構造を実現しています。本キャスターは静的負荷容量80kg、動的負荷容量40kg(時速3km)の仕様を備えており、麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、多岐にわたる医療・介護・商業施設での使用に適しています。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
ホイールブレーキ付き自在キャスター 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL

Linea lightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、B10用止まり穴に対応する取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、ステム旋回機構により360度の回転が可能な設計となっています。ホイールは直径65mmの熱可塑性ゴム製トレッドを備えており、ポリプロピレン製ボディに支持されています。ベアリングはスペーサーチューブ付きプレーンベアリングを採用し、スムーズな回転性能を実現しています。全体高さは68mmで、コンパクトな設計が特徴です。静的荷重容量は80kg、動的荷重容量は時速3kmにおいて40kgとなっており、安定した運用が可能です。本製品は麻酔カート、ベッドサイドテーブル、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、ケータリングカートと食事配膳システム、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、メディア家具、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、オフィス家具、超音波装置、人工呼吸器、業務用清掃カートなど、医療機関から一般施設まで幅広い用途に対応しています。

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg