メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!
Linea clinicはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを備えています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径125mmで、ポリウレタン樹脂成型、導電性を備えたトレッド材を採用し、ポリアミド製のボディに精密ボールベアリングとステンレス製の軸受を組み込んでいます。全体高さは130mmです。本製品の静的荷重容量は450kgであり、動的荷重容量は時速4km/hで150kg、時速3km/hで150kgの仕様となっています。麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など、医療施設における多様な用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5946USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360127
S4材質番号
990036613
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
130 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.91 kg
製品名
Linea clinic
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
ボルト取付穴数
4
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
50 mm
ボルトねじ位置
7 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
45.5 mm
旋回径
216 mm
オフセット
40 mm
旋回半径
108 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型、導電性
トレッド幅
15 mm
直径
125 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング、ステンレス
車輪色
グレーホワイト(RAL9002)
ハンドルセット
ヒント
病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

IFデザイン賞

IFデザイン賞

インターツム賞

インターツム賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された導電性
静電気放電からユーザーや電気機器を保護する導電バージョン
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
商品ギャラリーをスキップ

関連商品

センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスター 125 mm
Linea clinic
5944USC125R36-32S30 D 9002 4xM6 4xØ13 W

Linea clinicは、センターロック、トータルロック、または方向ロック付き自在キャスターであり、医療施設向けの高性能移動ソリューションです。フィッティングはプロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版で構成されており、病院用ベッドメーカーは洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを備えた回転機構により、スムーズで信頼性の高い操作性を実現しています。ホイールは直径125mmで、ポリウレタン樹脂成型導電性トレッド材を採用し、精密ボールベアリングとステンレス製の内部構造により、耐久性と衛生性を両立させています。全体高さは130mmで、コンパクトながら安定した設計となっています。静的負荷容量は450kgであり、動的負荷容量は4km/hで150kg、3km/hで150kgの性能を発揮します。本製品は麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など、多岐にわたる医療用途に対応しています。

125 mm
130 mm
150 kg
125 mm
130 mm
150 kg