メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

リネアクリニックは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターであり、病院や医療施設で使用される医療用キャスターとして設計されています。取付部には、プロファイルバー用カム穴付きステム、シュート版が採用されており、既存のプロフレームやプロファイルバーへの取り付けに適しています。ハウジングは精密ボールベアリングを備えた旋回機構を有し、素材にはポリアミドを使用しています。これにより、旋回動作は滑らかで軽快に行えます。車輪は直径150mmで、精密ボールベアリングを採用し、トレッドにはポリウレタン、発泡成形を用いています。このトレッド材により、床面への追従性と静粛性を確保しています。車輪の本体材料はポリアミドです。全体高さは155mmで、設置スペースを考慮した寸法設計となっています。荷重仕様として、静荷重は450kgに対応しています。動荷重は、4km/hの速度で150kg、3km/hの速度で150kgとなっています。麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など、幅広い医療用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5946UAP150R36-34XS S30 D 9002
EAN
4031582348378
S4材質番号
990034521
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
71 mm
3km/hの耐荷重
150 kg
4km/hの耐荷重
150 kg
静荷重
450 kg
取付高
155 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
1.03 kg
製品名
Linea clinic
標準
EN12531 - 病院用ベッドキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
42 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
45.5 mm
旋回径
254 mm
オフセット
47.5 mm
旋回半径
127 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
トレッドの硬度(D)
42 ショアD
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
15 mm
直径
150 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
グレーホワイト(RAL9002)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

IFデザイン賞

IFデザイン賞

インターツム賞

インターツム賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター