メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea clinicは、セントラルロック、トータルロック付き自在キャスターで、病院や医療施設をはじめ、介護施設、ホームケア環境など幅広い用途に対応する製品です。取付部となるフィッティングには、プロフェッショナル向けのカム穴付きステム(ソケット型)、ショート版が採用されており、ボルト穴やプロファイルバーへの確実な装着を可能にしています。本製品のフィッティングは、プロフェッショナルバー用カム穴付きステム、ショート版(プロフェッショナルバー用カム穴付きスキム、ショート版)として構成されています。ハウジングは精密ボールベアリングを内蔵した旋回機構を備え、スムーズで安定した方向転換を実現します。ハウジング材質にはポリアミド(ポリアミド)を採用し、耐久性と取り扱いやすさを両立させています。ホイールは直径100mmで、精密ボールベアリングによる回転支持を備えています。トレッド材にはポリウレタン、発泡成形(ポリウレタン、樹脂成形)を用いており、静粛性と床面保護性能に優れています。ホイール本体にはポリアミドを使用しています。全体高さは118mmで、限られたスペースへの設置にも適しています。静荷重は240kgで、動荷重は速度3km/hにおいて120kgとなります。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5946UAP100R36-32S30 RAL9002
EAN
4031582415346
コア属性
認証
TÜV Süd によるテストと監視
ハウジングタイプ
センターロック、トータルロック付き自在キャスター
全幅
83 mm
3km/hの耐荷重
120 kg
静荷重
240 kg
取付高
118 mm
最大温度範囲
40 °C
温度範囲(最小)
-10 °C
総重量
0.82 kg
製品名
Linea clinic
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版
ボルト径
32 mm
ボルト長
51 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
52 mm
旋回径
180 mm
オフセット
32 mm
旋回半径
90 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
トレッド幅
20 mm
直径
100 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
ベアリング
精密ボールベアリング

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

IFデザイン賞

IFデザイン賞

インターツム賞

インターツム賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター