センターロック、トータルロック付き自在キャスター 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582359947
商品番号:
5946UAC150R36-34XS S30
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea clinicはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを備えています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジン...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
Linea clinicはセンターロック、トータルロック付き自在キャスターであり、プロファイルバー用カム穴付きステム、ショート版のフィッティングを備えています。病院用ベッドメーカーは、洗浄可能なベッドのフィッティングエリアを封止する必要があります。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで信頼性の高い回転性能を実現しています。車輪は直径150mmで、ポリアミド製のボディにポリウレタン樹脂成型のトレッド材を備え、精密ボールベアリングとステンレス製の部品により耐久性と衛生性を確保しています。全体高さは155mmです。本キャスターは静的負荷容量300kgを有し、動的負荷容量は時速4km/hで150kg、時速3km/hで150kgの性能を発揮します。麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、病院用ベッド、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、ストレッチャー、超音波装置、人工呼吸器など、医療施設における多様な用途に対応しています。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ハンドルセット
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
IFデザイン賞
IFデザイン賞
インターツム賞
インターツム賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
ユーザーフレンドリーな集中ロック
中央作動レバーで複数キャスターを同時ロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
認定された安全性
TÜV Süd 認証の性能基準
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター